NSE-S3 138 IOL
Moduli di serraggio sensoriali
Moduli di serraggio a punto zero ad azionamento pneumatico con sistema di sensori completamente integrato e interfaccia IO-Link con dimensioni identiche
Denominación
Vantaggi – I tuoi benefici
- Tutte le funzionalità della serie NSE3 138 rimangono invariate
Collaudata tecnologia VERO-S, ideale per applicazioni di automazione - Monitoraggio integrato posizione delle slitte di serraggio
Per gli stati "Aperto", "Serrato con perno di serraggio" e "Chiuso senza perno di serraggio" - Monitoraggio integrato presenza del pallet
Possibile grazie al sensore induttivo di prossimità - Sensore di pressione integrato
Per rilevare con certezza se la funzione turbo è attiva - Elettronica integrata nel modulo di serraggio
L'elaborazione del segnale avviene esclusivamente nel dispositivo di serraggio, con dimensioni identiche alla versione standard - Trasmissione del segnale via IO-Link
Per un'integrazione semplice nei sistemi bus di campo comunemente usati - Massima affidabilità
Grazie alle diverse possibilità di interrogazione e alla trasmissione di messaggi di errore - Tappo di protezione opzionale
Per la protezione dell'interfaccia da lubrorefrigerante, polvere e trucioli - Un'unica dimensione del perno di serraggio per tutti i moduli NSE3, compatibile al 100% con i moduli VERO-S NSE plus
I moduli possono essere integrati perfettamente nei processi esistenti - Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata - I moduli sono inossidabili e completamente a tenuta stagna
Lunga durata e massima affidabilità di processo
Opzioni ed informazioni speciali
- Sistema di serraggio a punto zero sensoriale basato su NSE3 138
I moduli premium VERO-S NSE3 138 costituiscono da anni la base del sistema modulare VERO-S di SCHUNK. Con la nuova serie VERO-S NSE-S3 IOL , SCHUNK compie un ulteriore passo avanti: pur mantenendo le stesse dimensioni compatte, ora i moduli sono dotati di un sistema di sensori completamente integrato. Grazie a questo sistema di sensori, le posizioni delle slitte di serraggio, la presenza del pallet e la pressione della funzione turbo vengono registrate in tempo reale e trasmesse direttamente al controllo della macchina tramite l'interfaccia IO-Link. Il risultato: massima affidabilità dei processi, trasparenza end-to-end e automazione intelligente, il tutto in un modulo compatto e ad alte prestazioni.