arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FR-AL 200 Illustrazione simile

FR-AL 200

Morsetti teneri dentati diritti in alluminio

IDnr. 120602

FR-AL 200, Morsetti teneri dentati diritti in alluminio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 17 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Groupe de produit Mors doux rapportés droits en aluminium
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 17.0
Largeur B [mm] 40.0
Hauteur H [mm] 60.0
Longueur L [mm] 90.0
Entre-axe des trous a [mm] 59.0
Entre-axe des trous b [mm] 19.0
Vis M12
Matériau Aluminium
m/jeu [kg] 1.6