HKI 1A
机械手衬垫
ID 324161
机械手衬垫 HKI, 尺寸: 1
- 长度: 300 mm
- mit Stützplatte
- 支撑板材料 : 铝
Technical details
| 长度 [mm] | 300.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 150.0 |
| 厚度 [mm] | 6.3 |
| 弹性体 | NBR 丁腈橡胶 |
| 弹性体的硬度 [Shore] | 60.0 |
| 硬度公差 +/- [Shore] | 5.0 |
| 支撑板可用 | 是 |
| 支撑板材料 | 铝 |
| 最低环境温度 [°C] | -30.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 100.0 |