TRIBOS-R
多角形ツールホルダー
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
独自のポリゴナルハニカム構造と、拡大された外径を備えた TRIBOS-R は、径方向への剛性と振動減衰の間に最適なバランスを確保し、最高の動的振れ特性を実現します。
Description
利点と特長
- 最高の径方向への剛性
ワークの卓越した滑らかな動き、優れた形状公差と位置公差 - 卓越した振動減衰機構
金属切削加工プロセスおよび全システムの安定化で横振れを除去 スピンドル、ツールホルダー、切削加工工具 - 包括的な互換性
TENDO SVL および TRIBOS SVL エクステンションとの組み合わせで最高の性能を発揮 - 最高の動的振れ特性
優れた形状精度、加工面品質と高精度の形状および位置公差を達成します。 - 市販のあらゆるシャンクタイプがクランプ可能
滑らかな円筒型シャンク、DIN 1835 と DIN 6535 HA 適合シャンクフォーム A フォーム AB: 全面座および円筒型シャンクで 引き面付き、DIN 1835 と DIN 6535 HB 適合シャンクフォーム B フォーム B: 側面側の引き面、DIN 1835 適合シャンクフォーム B フォーム E: 傾斜クランプ面、DIN 1835 と DIN 6535 HE 適合フォーム E - 軸方向からの突き出し量調整
0.01 mm 精度範囲の長さ調整、 調整移動幅 10 mm - デフォルト設定でバランス微調整済み
高速に適した仕様、25,000 RPM におけるバランス等級 G2.5 - 高い柔軟性
さまざまな直径のクランピングを可能にするスロット付き中間スリーブ、または冷却液対応の中間スリーブ - 回転対称構造
回転対称設計により、干渉する輪郭が最小限に抑えられ、高速回転が保証されます。