SBS-G-C 185
Accessories lathe chucks standard
ID 8703865
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Bussola di centraggio chiusa
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Adatto per: ROTA NC plus 2 185-52
- Peso: 0.6 kg
Technical details
| ØA [mm] | 52.0 |
|---|---|
| B [mm] | 42.0 |
| K | M16x1.5 |
| Peso [kg] | 0.6 |