arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Morsas eletromecânicas

Morsas com eficiência energética

Morsas eletromecânicas são dispositivos de fixação 100% acionados eletricamente, nos quais a eletrônica e os atuadores são totalmente integrados. Essas morsas são um componente essencial, principalmente na área de lotes pequenos e médios, com detecção abrangente do processo.

Nossa promessa de desempenho. Seus benefícios.

  • Forças de fixação continuamente programáveis
  • Cursos de fixação continuamente programáveis e pré-posicionamento da castanha
  • Integração simples no sistema de controle da máquina
  • Detecção de desgaste e requisitos de manutenção
  • Integração possível em quase todos os sistemas de barramento de campo
  • Todos os filtros
    2 resultados
    KSX-E IOL

    KSX-E IOL

    Serreur 5 axes à commande électrique avec course de serrage programmable en continu pour la surveillance numérique du processus.
    Mostrar série
    1601446
    125.0 mm
    492.0 mm
    Contacts à ressort 
    1601447
    125.0 mm
    520.0 mm
    Connexion de câble fixe