arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ERT

ERT

Univerzální otočná jednotka
Univerzálně použitelná plochá rotační jednotka s absolutním enkodérem a elektrickou brzdou, stejně jako volitelné zvýšení třídy ochrany (IP54)

Výhody – Přínos pro Vás

  • Integrovaný momentový motor
    pro vysoký krouticí moment a flexibilní použití díky ovladatelnosti polohy, rychlosti a krouticího momentu
  • Velmi ploché provedení
    pro minimální rušivé kontury a použití v omezeném prostoru
  • Se systémem absolutního měření polohy
    Snadnější programování a větší úspora času při uvádění do provozu a během provozu
  • Volitelná certifikovaná bezpečnostní zařízení podle SIL2/PLd
    s rozhraním DRIVE-CliQ pro aplikace s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti stroje
  • Volitelná elektrická brzda
    pro udržení klidové polohy
  • Velký středový otvor
    pro vedení kabelů a hadic médií
  • Různé možnosti ovládání
    pro snadnou integraci do stávajících konceptů řízení pomocí různých externích ovladačů třetích stran (např. Bosch Rexroth IndraDrive nebo Siemens SINAMICS)
  • NOVINKA:
    Technologie jediného kabelu HIPERFACE DSL® šetří náklady, vyžaduje méně prostoru a snadno se implementuje.

Možnosti a zvláštní informace

  • Použití elektrické přídržné brzdy
    Instalovaná brzda je navržena pouze jako přídržná. Lze ji tedy aktivovat, pouze když není zařízení v chodu. Použití jako provozní brzdy není povoleno a výrazně zvyšuje její opotřebení.
  • Provedení s možností IP54
    U možnosti IP54 způsobuje těsnění (horní a dolní) vyšší tření. Ty mají malý vliv na dobu cyklu v normálním procesu polohování ( < 360 °). V tomto případě může být ERT s možností IP54 navrženo ve vyhledávači produktů na domovské stránce. Při použití jako rotační pohon (nepřetržitý rotační pohyb), redukuje tření těsnění (horního a dolního) dostupný hnací moment. V tomto případě je třeba při navrhování zohlednit další faktory. Podrobnosti vám rádi sdělíme na vyžádání.
  • Certifikace UL
    Elektrický otočný modul ERT je na vyžádání částečně k dispozici s certifikací UL (certifikováno podle předpisů USA a Kanady). Obraťte se na nás.
  • Certifikovaný kódovací systém
    Systém kodéru s rozhraním DRIVE-CLiQ má certifikaci dle SIL2/PLd. To znamená, že lze realizovat i náročné aplikace s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti strojů. Obraťte se na nás pro bližší informace.
  • Rozhraní enkodéru HIPERFACE DSL®
    Rozhraní enkodéru HIPERFACE DSL® je čistě digitální motorický zpětnovazební protokol. Díky technologii jediného kabelu je možné šetřit náklady, navíc vyžaduje méně prostoru a snadno se realizuje. Toto rozhraní je v současné době podporováno pouze ovladačem pohonu Beckhoff AX8000. Pokud chcete náš produkt používat s jinými ovladači, které podporují rozhraní Hiperface DSL®, kontaktujte nás.