FP1-AGM-100
ID 1601843
Spring cartridge AGM cartridges
Détails techniques
| Force min. [N] | 200.0 |
|---|---|
| Force max. [N] | 420.0 |
| Augmentation de la force du ressort par mm de déviation du piston [N] | 7.9 |
| Poids [kg] | 0.36 |
ID 1601843
| Force min. [N] | 200.0 |
|---|---|
| Force max. [N] | 420.0 |
| Augmentation de la force du ressort par mm de déviation du piston [N] | 7.9 |
| Poids [kg] | 0.36 |