CDB-8-11-ATC
Ferramenta de rebarbação
N.º de identificação 1435108
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Ferramenta de rebarbação CDB, Tamanho: 008, sem acionamento
- Compensação Z: 8 mm
- Força Fz máx.: 67 N
Detalhes técnicos
| Máx. ângulo de compensação X [°] | ± 5.5 |
|---|---|
| Máx. ângulo de compensação Y [°] | ± 5.5 |
| Compensação Z [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 1.09 |
| Mangueira de conexão de ar | 4 mm |
| Porta-ferramentas | Porta-lâmina para ferramentas de rebarbação tipos B, C, D, E e F |
| Troca de ferramenta | Automático |
| Fixação do eixo | integrado |
| Min. força de compensação radial [N] | 25.0 |
| Máx. força de compensação radial [N] | 76.0 |
| Min. força de compensação axial [N] | 13.0 |
| Máx. força de compensação axial [N] | 67.0 |
| Min. pressão de compensação [bar] | 1.0 |
| Pressão máxima de compensação [bar] | 4.1 |
| Diâmetro D [mm] | 66.7 |
| Altura Z [mm] | 193.7 |
| Força Fx máx. [N] | 76.0 |
| Força Fy máx. [N] | 76.0 |
| Força Fz máx. [N] | 67.0 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
As forças indicadas mostram a capacidade de carga máxima.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.
Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária
Garantia
24 meses