CC ER 16 P Ø1-1.5
Mandrins à pince ER de précision
N.º de identificação 23003586
CC ER 16 P Ø1-1.5, Mandrins à pince ER de précision
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pour diamètre de serrage: Ø1.5
- Diamètre: 1.5 mm
- Longueur L1: 27.5 mm
- Concentricité: ≤ 0,002 mm
Detalhes técnicos
| Pour | ER 16 |
|---|---|
| Pour diamètre de serrage | Ø1.5 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 1.5 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Poids [kg] | 0.025 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER