CC ER 16 P Ø1.5-2
Collet chucks de precisión ER
N.º de identificação 23003587
CC ER 16 P Ø1.5-2, Collet chucks de precisión ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø2
- Diámetro: 2 mm
- Longitud L1: 27.5 mm
- Concentricidad: ≤ 0,002 mm
Detalhes técnicos
| Para | ER 16 |
|---|---|
| Para diámetro de sujeción | Ø2 |
| D1 min. [mm] | 1.5 |
| D1 max. [mm] | 2.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Peso [kg] | 0.025 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B