CC Set ER 16
ER 筒夹套件
N.º de identificação 280221
CC Set ER 16, ER 筒夹套件
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- ER 筒夹数量: 10
- 用于夹持直径: Ø1 - 10
- 回转精度: ≤ 0.005 mm
Detalhes técnicos
| 用于 | ER 16 |
|---|---|
| 用于夹持直径 | Ø1 - 10 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 10.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| ER 筒夹数量 | 10.0 |
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B