arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AZB MAZAK CAT 50 45° Ilustração semelhante

AZB MAZAK CAT 50 45°

Tornillo de retención

N.º de identificação 9938223

Tornillo de retención AZB MAZAK CAT 50 45°
  • Tornillo de retención para MAZAK ANSI-CAT 50
  • Diámetro D1: 28.95 mm
  • Longitud L1: 65.4 mm
D1 [mm] 28.95
D2 [mm] 20.82
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.4
L2 [mm] 25.4
L3 [mm] 17.78
α [°] 45.0
G1 M24
Peso [kg] 0.188
Versiones con rosca métrica

Modelo
Tornillo de retención para MAZAK ANSI-CAT 50 con taladro pasante y hueco para la junta tórica