AZB SK 30 15° ISO 7388-3 AF
Retention knob
ID 9150106
Codoli di trazione AZB SK 30 15° ISO 7388-3 AF
- Codolo di trazione senza foro passante DIN ISO 7388-3 forma AF
- Diametro D1: 13 mm
- Lunghezza L1: 44 mm
Technical details
| D1 [mm] | 13.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 13.0 |
| L1 [mm] | 44.0 |
| L2 [mm] | 24.0 |
| L3 [mm] | 19.0 |
| a [°] | 15.0 |
| G1 | M12 |
| Weight [kg] | 0.158 |
Former standard: DIN 69872 form B
Version
Retention knob without through-hole DIN ISO 7388-3 form AF