KMR SCHUNK CAPTO C5
冷却液管
N.º de identificação 1422529
KMR SCHUNK CAPTO C5, 冷却液管
- 面向接口: SCHUNK CAPTO C5
- 直径: 7 mm
- 螺纹 : M16x1.5
Detalhes técnicos
| 面向接口 | SCHUNK CAPTO C5 |
|---|---|
| D1 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 14.0 |
| L2 [mm] | 28.3 |
| G | M16x1.5 |
| 重量 [kg] | 0.09 |
带两个 O 型圈的 HSK 设计 - 轴向密封 - 符合 DIN 69895