TENDO SVL
Prolongadores hidráulicos
O prolongador de ferramenta TENDO SVL foi projetado para usinagem precisa de áreas de difícil acesso onde são necessários contornos de baixa interferência.
Os prolongadores TENDO SVL se complementam perfeitamente em conjunto com nossos porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO ES ou com os porta-ferramentas poligonais TRIBOS-R e TRIBOS-S. Os dois sistemas têm um efeito de amortecimento em todo o sistema e reduzem a vibração.
Os prolongadores TENDO SVL se complementam perfeitamente em conjunto com nossos porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO ES ou com os porta-ferramentas poligonais TRIBOS-R e TRIBOS-S. Os dois sistemas têm um efeito de amortecimento em todo o sistema e reduzem a vibração.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Compatibilidade abrangente
Adequado para praticamente qualquer porta-ferramentas de precisão – pode ser combinado com nossas buchas de redução para fixar diferentes diâmetros - Versátil no uso
Pode ser combinado com vários sistemas de porta-ferramentas - Canais de sujeira para transmissão de torque confiável
Superfícies de fixação secas, por deslocamento de óleo, graxa ou resíduos de lubrificante na ranhura de sujeira - Troca de ferramenta precisa em segundos sem equipamento periférico
Economia de tempo através da redução do tempo de preparação e sem custos de investimento e energia devido a dispositivos de fixação adicionais - Excelente amortecimento de vibração
São evitadas micro lascas, superfícies da peça ideais, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos - Equilibrado por padrão
Adequado para altas velocidades com grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm - Todos os tipos de haste de ferramenta disponíveis comercialmente podem ser fixados
Forma A: com haste cilíndrica lisa, haste forma A de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HA Forma AB: com face plana e haste cilíndrica com face de tração, haste forma B conforme DIN 1835 e DIN 6535 HB Forma B: com faces laterais de tração, forma de haste B de acordo com DIN 1835 Forma E: com face de fixação inclinada, haste forma E de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HE - Alto nível de flexibilidade
Fixação de diferentes diâmetros devido ao uso de buchas de redução com fenda ou à prova de lubrificante de refrigeração
Opções e informações especiais
- Áreas de fixação flexíveis devido ao uso de buchas de redução
As buchas de redução permitem a fixação de vários diâmetros da haste de 3 - 32 mm com apenas um porta-ferramentas. Sua vantagem: redução dos custos de aquisição, maior força de fixação no diâmetro da haste especificado.