arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°

ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°

3-jaw power chuck with through-hole

N.º de identificação 832200

Standard power lathe chucks with through-hole

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Through-hole: 32 mm
  • Spindle holder: Z100
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 10H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 3 mm
  • Piston stroke: 14 mm
  • Max. clamping force: 45 kN
  • Max. actuating force: 25 kN
  • Max. rotational speed: 7500 1/min
  • Weight: 6.3 kg
스핀들 유형 -
스핀들 크기 Z100
톱니 1/16" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 7500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 45.0
최대 구동력 [kN] 25.0
스트로크/죠 [mm] 3.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 14.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.02
중량 [kg] 6.3