ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV90°
3-jaw power chuck with through-hole
N.º de identificação 807225
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Produtos alternativos:
Standard power lathe chucks with through-hole
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2023-06-30
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Through-hole: 52 mm
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Stroke per jaw: 3.7 mm
- Piston stroke: 16 mm
- Max. clamping force: 84 kN
- Max. actuating force: 34 kN
- Max. rotational speed: 4800 1/min
- Weight: 20.5 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4800.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 84.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 34.0 |
| Hub/Backe [mm] | 3.7 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 16.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.13 |
| Eigenmasse [kg] | 20.5 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%