ROTA TB 1000-560 Z700-SV90°
Placa de torno pneumático de 3 castanhas
N.º de identificação 818240
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-06-30
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 560 mm
- Suporte do fuso: Z700
- Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Curso por castanha: 12 mm
- Força de fixação máx. a 6 bar: 280 kN
- Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
- Velocidade de rotação máx.: 450 1/min
- Peso: 1053 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | - |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Z700 |
| Serração | 3/32" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 450.0 |
| Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] | 280.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Curso/castanha [mm] | 12.0 |
| Consumo de ar/curso da castanha a 6 bar [l] | 65.1 |
| Momento de inércia [kgm²] | 167.0 |
| Peso [kg] | 1053.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%