NJ 213
Porca T combinada
N.º de identificação 146140
NJ 213, Porca T combinada
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 25 mm
- Largura do slot, escalonada: 22 mm
- Máx. torque de aperto: 300 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Porca T combinada |
|---|---|
| Largura do slot N [mm] | 25.0 |
| Largura da ranhura escalonada N1 [mm] | 22.0 |
| Largura B [mm] | 37.5 |
| Altura H [mm] | 45.0 |
| Altura H1 [mm] | 19.0 |
| Comprimento L [mm] | 87.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 50.0 |
| Parafuso cil. | M20 x 55 |
| Máx. adm. torque de aperto [Nm] | 300.0 |
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)