KSC3-K 125-160
Morsa base
ID 1514289
Morsa a serraggio semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Corpo base nichelato
- Predisposto per VERO-S
- Standard
- Dimensioni: 125 x 160 x 50 mm
- Forza di serraggio max.: 35 kN
- Coppia max.: 100 Nm
- Peso: 6.4 kg
Technical details
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 35.0 |
| Max. torque [Nm] | 100.0 |
| Weight [kg] | 6.4 |
Scope of delivery
Vise, operating manual; without system jaws