KSC3-K
Etau de serrage de base
Compacte enkelvoudige klem met hoge klemkrachten en maximale precisie met vernikkeld basislichaam
Description
Innovaties - uw voordelen
- Vernikkelde basisbehuizing
Voor optimale bescherming tegen corrosie en een nog breder scala aan toepassingen - Lasergeëtste liniaal
Snelle en nauwkeurige afstelling vooraf - Extreem plat ontwerp
Voor maximale benutting van de bewerkingskamer - Spindel ingekapseld
Voor vuil ongevoelige en onderhoudsarme klemspanners - Hoge klemkrachten
Garandeert procesbetrouwbaarheid tijdens het bewerken - Groot klembereik
Hoge mate van flexibiliteit - Laterale afvoersleuven
Voor afvoer van koelvloeistof en spaanders - Gemonteerd op een kogellager, spelingvrije spindel
Voor de hoogste rondloopnauwkeurigheid - Breed scala aan toepassingen
Geschikt voor de bewerking van ruwe en afgewerkte stukken - Programma voor brede klemmen
Optimale aanpassing aan nieuwe opspantaken - Programma voor brede klemmen
Optimale aanpassing aan nieuwe opspantaken - Klemmen verwisselen met slechts twee schroeven
Voor een snelle en eenvoudige klemwissel - Klemmen door spanning
Basisbehuizing buigt niet door - VERO-S-interface
Veelzijdige combinaties dankzij het VERO-S modulaire systeem voor nog kortere insteltijden.
Opties en speciale informatie
- Uiterst compacte enkele klem voor nauwkeurige bewerking van de zesde zijde
Met de nieuwe SCHUNK KONTEC KSC3-K enkelvoudige klemspanner heeft de succesvolle KSC3-serie van centrische klemmen er een elementair onderdeel bij gekregen. De basisbehuizing van de KSC3-K-spanklemmen is nu uitgebreid met een dwarse groef voor de vaste klauw. Dit betekent dat nauwkeurige bewerking van de tweede zijde nu ook mogelijk is. Vooral bij meervoudige toepassingen, zoals op spantorens, kunnen synergieën worden bereikt met centrische en enkelvoudige klemspanners en kunnen processen aanzienlijk worden versneld.