AMC CYL HSK-A 63 M10x100 L1=126
円筒形ネジ胴部アダプター
ID 1313747
AMC CYL HSK-A 63 M10x100 L1=126, ツールホルダー
- 円筒形ネジ胴部アダプター
- シリーズ: 円筒形ネジ胴部アダプター
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径ねじ溝: M10
- 突出長さ: 126 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| Tecnologia | Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos |
|---|---|
| Série | Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Parafuso de aperto de rosca G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 126 mm / 5.0" |
| L4 [mm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 0.87 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Para fixação de fresas aparafusadas
Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta