AMC CYL HSK-A 63 M16x75 L1=101
Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
ID 1313769
AMC CYL HSK-A 63 M16x75 L1=101, Porta-ferramentas
- Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
- Série: Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Rosca no diâmetro de fixação: M16
- Comprimento de projeção: 101 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos |
|---|---|
| Série | Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Parafuso de aperto de rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 101 mm / 4.0" |
| L4 [mm] | 75.0 |
| Peso [kg] | 1.005 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Para fixação de fresas aparafusadas
Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta