CELSIO HSK-E 40 Ø16x60
Heat shrinking toolholder
ID 26001170
CELSIO HSK-E 40 Ø16x60, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: HSK-E 40
- Clamping diameter: 16 mm
- Projecting length: 60 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | Heat shrinking toolholder |
|---|---|
| Series | CELSIO |
| Toolholder interface | HSK-E 40 |
| Toolholder standard | DIN 69893-5 |
| Clamping diameter D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 60 mm / 2.4" |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| Weight [kg] | 0.4 |
| Coolant-proof | yes |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich