arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 16 HSK-A 63x75 Ilustração semelhante

ER 16 HSK-A 63x75

Porta-pinça ER

N.º de identificação 263359

ER 16 HSK-A 63x75, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça ER
  • Série: Porta-pinça ER
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Comprimento de projeção: 75 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
技术 ER 筒夹
系列 ER 筒夹
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
ER 夹持尺寸 ER 16
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 75 mm / 3.0"
伸出长度 L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 49.0
重量 [kg] 0.82
防冷却剂
标准长度

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计