ER 20 CAT 50x2 1/2"
ER collet chucks
ID 1389139
ER 20 CAT 50x2 1/2", Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: CAT 50
- Projecting length: 63.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Mandrins à pince ER |
|---|---|
| Gammes | Mandrins à pince ER |
| Interface de porte-outils | CAT 50 |
| Porte-outil standard | ASME B5.50 |
| Taille de serrage ER | ER 20 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 13.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 63,5 mm / 2.5" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 63.5 |
| L4 [mm] | 19.0 |
| L5 [mm] | 44.45 |
| Poids [kg] | 1.01 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande