arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SINO-R CAT 40 Ø1/2 Illustration similaire

SINO-R CAT 40 Ø1/2"x73

Mandrin expansible hydraulique

ID 209612

SINO-R CAT 40 Ø1/2"x73, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: SINO-R
  • Interface de porte-outils: CAT 40
  • Diamètre de serrage: 1/2"
  • Longueur de projection: 73 mm
  • Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 150 Nm
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes SINO-R
Interface de porte-outils CAT 40
Porte-outil standard ASME B5.50
Diamètre de serrage D1 1/2"
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 32.2
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 73 mm / 2.9"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 53.95
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 150.0
Poids [kg] 1.25
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux

Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande