arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WHI SCAPTO C6 Ø6x75 Vergelijkbare illustratie

WHI SCAPTO C6 Ø6x75

Whistle-Notch-bevestigingen

ID 23003881

WHI SCAPTO C6 Ø6x75, Gereedschapshouders
  • Whistle-Notch-bevestigingen
  • Reeksen: Whistle-Notch-bevestigingen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
  • Klemdiameter: 6 mm
  • Uitstekende lengte: 75 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemschroef en stelschroef voor de lengte
Technologie Whistle-Notch-bevestigingen
Reeksen Whistle-Notch-bevestigingen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C6
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D6 [mm] 14.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 36.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.5
G M5
G1 M6
Gewicht [kg] 0.995
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835E/6359HE

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Levering
Inclusief klemschroef en stelschroef voor de lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar