arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-M HSK-A 25 Ø1x35 Illustration similaire

TRIBOS-M HSK-A 25 Ø1x35

Porte-outils de serrage polygonal

N.º de identificação 226020

TRIBOS-M HSK-A 25 Ø1x35, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-Mini
  • Interface de porte-outils: HSK-A 25
  • Diamètre de serrage: 1 mm
  • Longueur de projection: 35 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-Mini
Interface de porte-outils HSK-A 25
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 1 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.0
Poids [kg] 0.05
Longueur standard Oui

Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande