TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1/8"x45
Porta-ferramentas poligonais
ID 225918
TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1/8"x45, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-Mini
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 32
- Diâmetro de fixação: 1/8"
- Comprimento de projeção: 45 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 1.5 Nm
Detalhes técnicos
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-Mini |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 32 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 18.8 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 17.8 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 25.0 |
| 最小トルク [Nm] | 1.5 |
| 重量 [kg] | 0.13 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。