TRIBOS-M HSK-A 50 Ø3x60
N.º de identificação 25005708
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-Mini
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 50
- Diâmetro de fixação: 3 mm
- Comprimento de projeção: 60 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 1.5 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-Mini |
| Interface de porte-outils | HSK-A 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 15.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 34.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 1.5 |
| Poids [kg] | 0.3 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Inclus - filetage pour le raccord du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande