TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50
Portautensili poligonali
N.º de identificação 25005567
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C4
- Diametro di serraggio: 3 mm
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 1.5 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C4 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Coppia min. [Nm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 0.23 |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta