TRIBOS-M SK 30 Ø4x50
Polygonálne upínač nástrojov
N.º de identificação 225784
TRIBOS-M SK 30 Ø4x50, Upínače nástrojov
- Polygonálne upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TRIBOS-Mini
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 30
- Upínací priemer: 4 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 50 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 2.5 Nm
Detalhes técnicos
| Technológia | Polygonálne upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TRIBOS-Mini |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 30 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD |
| Upínací priemer D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.2 |
| L6 [mm] | 30.9 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 2.5 |
| Hmotnosť [kg] | 0.25 |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
Optimálne pre ľahké trieskové obrábanie – dbajte na radiálne sily
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie