TRIBOS-R CAT 50 Ø3/4"x90
ID 233784
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-R
- Interface do porta-ferramentas: CAT 50
- Diâmetro de fixação: 3/4"
- Comprimento de projeção: 90 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 200 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-R |
| Rozhraní upínače nástrojů | CAT 50 |
| Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
| Upínací průměr D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 69.85 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 70.95 |
| G | M10x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 200.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.09 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Krátké a tuhé základní tělo
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání