TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75
Porta-ferramentas poligonais
N.º de identificação 205573
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Data da descontinuação: 1 de jul. de 2026
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø10x75, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-R
- Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 30
- Diâmetro de fixação: 10 mm
- Comprimento de projeção: 75 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 24 Nm
Detalhes técnicos
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-R |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 30 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD |
| クランプ径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 53.0 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 24.0 |
| 重量 [kg] | 1.07 |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。