TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85
N.º de identificação 205579
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-R
- Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 30
- Diâmetro de fixação: 14 mm
- Comprimento de projeção: 85 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 80 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-R |
| Attacco portautensile | JIS-BT 30 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diametro di serraggio D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 63.0 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 80.0 |
| Peso [kg] | 1.08 |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta