arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-RM KD ER 32 Ø12x33.5 유사 그림

TRIBOS-RM KD ER 32 Ø12x33.5

다각형 툴홀더

ID 1388759

TRIBOS-RM KD ER 32 Ø12x33.5, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-RM
  • 툴홀더 인터페이스: ER 32
  • 클램핑 지름: 12 mm
  • 투영 길이: 41.7 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D의 0.01mm 이하
  • 최소 토크: 30 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-RM
Werkzeughalterschnittstelle ER 32
Werkzeughalternorm ISO 15488-A
Spanndurchmesser D1 12 mm
ER Spanngröße ER 32
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 19.0
L [mm] 73.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 41,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 55.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Min. Drehmoment [Nm] 30.0
Gewicht [kg] 0.3
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise
Kühlmitteldichte Ausführung

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich

Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich