arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WEL JIS-BT 50 Ø20x80 Ilustração semelhante

WEL JIS-BT 50 Ø20x80

Porta-fresas WELDON

N.º de identificação 23001301

WEL JIS-BT 50 Ø20x80, Porta-ferramentas
  • Porta-fresas WELDON
  • Série: WELDON
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 50
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Incluindo parafuso de aperto WELDON
Technology WELDON end mill holders
Series WELDON
Toolholder interface JIS-BT 50
Toolholder standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Clamping diameter D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 39.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 42.0
G1 M16
Weight [kg] 4.23
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
For clamping tools with cylindrical shanks in accordance with DIN 1835B/6359HB

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Thread G1
G1 = thread for clamping screw

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 JD/JF
Bores for form JF are sealed for transport

Scope of delivery
Including WELDON clamping screw

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request