WEL SCAPTO C5 Ø6x50
Porte-fraises WELDON
ID 23004419
WEL SCAPTO C5 Ø6x50, Porte-outils
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C5
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Porte-fraises WELDON |
|---|---|
| Gammes | WELDON |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C5 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 24.5 |
| D6 [mm] | 14.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L4 [mm] | 27.5 |
| G1 | M6 |
| Poids [kg] | 0.6 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande