MEF-F-A1-100 270x45
Mesas magnéticas com tecnologia de polos paralelos
N.º de identificação 1393252
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Tecnologia: Polo paralelo
- Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
- Sem ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: 270 x 45 x 60 mm
- Orientação do polo: Transversal
- Arremesso do polo: 8 mm + 6 mm
- Força de fixação máx.: 75 N/cm²
- Conexão: 4-PIN
- Número de canais: 1
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 6 kg
Detalhes técnicos
| L [mm] | 270.0 |
|---|---|
| B [mm] | 60.0 |
| H [mm] | 45.0 |
| Força de fixação máx. [N/cm²] | 75.0 |
| Arremesso do polo | 8 mm + 6 mm |
| Conexão | 4-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Peso [kg] | 6.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity