WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ
刀具刃磨刀柄的减径套
N.º de identificação 207589
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ, 刀具刃磨刀柄的减径套
- 带卡口式锁定
- 夹持直径: 7 mm
- 长度: 59 mm
Detalhes técnicos
| 技术 | 刀具刃磨刀柄的减径套 |
|---|---|
| 系列 | WZS GZB-S 卡口 |
| 刀具夹持接口 | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| 夹持直径 D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
型号
带卡口式锁定
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计