S3A-G5 250
3 轴夹爪
IDnr. 1471187
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 3 轴夹爪
- 带有抓地台阶和地面夹紧面
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 250
- 尺寸: 125 x 66 x 40 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 1.5 kg
- 光滑台阶: 21 - 170 mm
- 夹持台阶: 37 - 186 mm
- 卡爪位置 2 的夹持范围:
- 光滑台阶: 58 - 210 mm
- 夹持台阶: 74 - 226 mm
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 适用于 | 250 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
标配范围
3 轴夹爪;无安装螺纹