GFA-Z 125-40-20
Zwischenbacke mit Federblech
N.º de identificação 430078
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Zwischenbacke mit Nut
- inkl. 2 Federblätter und Schrauben
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Passend zu: KSG 125
- Abmessungen: 125 x 40 x 20 mm
- Gewicht: 1.07 kg
Detalhes técnicos
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 20.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 1.07 |
Material suministrado
Mordaza del sistema