GPL 100-32-13.5
Barre de positionnement
N.º de identificação 430246
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Barre de positionnement pour mors grip étagé avec lardon
- incl. 2 jeux de vis M8
- Interface 1: W-100-1
- Dimensions: 100 x 32 x 13,5 mm
- Poids: 0.26 kg
Detalhes técnicos
| Largeur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 13.5 |
| Hauteur [mm] | 32.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.26 |
Rozsah dodávky
Polohovací lišta