STR-S 100
Blanques da castanha de sobrepor com ranhura de montagem
N.º de identificação 402111
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 100
- Dimensões: 42 x 55 x 25 mm
- Spannbereich: 10 - 85 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 0.35 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 55.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 25.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 100 |
| 重量 [kg] | 0.35 |
标配范围
顶爪坯件