arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ADK-2 M8-SW6 Abbildung ähnlich

ADK-2 M8-SW6

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

N.º de identificação 8508284

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Abdeckkappen
  • Zur Abdeckung der Befestigungsschrauben und Vermeidung von Spänenestern
  • Passend zu: NSE plus 100-75
Technische Daten:
  • Gewinde: M8
  • Durchmesser: 14 mm
  • Höhe: 5 mm
  • Gewicht: 0.001 kg
Diamètre [mm] 14.0
Hauteur [mm] 5.0
Poids [kg] 0.001

Etendue de la livraison
Capots de recouvrement