PVF-L30-30 65x30
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
N.º de identificação 1393195
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Extensão do polo fixo
- Com furo de passagem e parafuso M6.
- Tecnologia: Polo paralelo
- Dimensões: 65 x 30 x 30 mm
- Rosca do polo: M6
- Arremesso do polo: 30 mm + 10 mm
- Peso: 0.5 kg
Detalhes técnicos
| 长度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 30.0 |
| 高度 [mm] | 30.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |