HS 8
Kleminserts
N.º de identificação 1525003
HS 8, Kleminserts
- Hoogte H: 12 mm
- Diameter D: 8 mm
- Draad G: M4
- Materiaal: HSS
- Leveringseenheid: 1 set = 10 stuks
Detalhes técnicos
| Hoogte H [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Diameter D [mm] | 8.0 |
| Draad G | M4 |
| Max. belastingskracht [kN] | 10.0 |
| Materiaal | HSS |
| Leveringseenheid | 1 set = 10 stuks |
De maximale belastingskrachtwaarden zijn geldig als alle vingers grijpen.