arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FFV Z120-A4 Ilustração semelhante

FFV Z120-A4

Placa adaptadora padrão

N.º de identificação 836001

Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de redução
  • Para placas de torno acionadas pneumaticamente
  • Lado da placa: Z120
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 4
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 137 mm
  • Círculo de passo do fuso: 82.6 mm
  • Altura: 29 mm
  • Furo de passagem: 61 mm
  • Peso: 2 kg
Lado da placa Z120
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 4
Círculo de arremesso da placa [mm] 137.0
Círculo de passo do fuso [mm] 82.6
Altura [mm] 29.0
Furo de passagem [mm] 61.0
Peso [kg] 2.0

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem